提高安全性、降低成本、优化设计
依靠 nVent HOFFMAN 保护您的电气控制装置,提高系统可靠性,同时满足危险场所的独特认证和分类的需求。
通过我们全球 3,000 多家经销商网络,获得您所需的优质解决方案。
- 用 SpectraCool 危险场所空调提高控制面板的可靠性
- 使用防火和防爆机壳在 Division 1 或 Zone 1 区域中保护电气控制装置
- 利用净化和增压解决方案,降低大型控制面板在危险区域中的损失
- 利用 Zonex 机壳在 Zone 1 或 2 区域保护终端
- 利用我们广泛选择的附件,优化控制面板和易用性
机柜
从广泛的机壳线中选择,以保护在可能受到由蒸汽或灰尘产生的危险氛围的环境中的电气组件。包括额定区域 Zone 1 和 Zone 2 ATEX 和 IECEX 认证的机壳平台。
伴热管理
经认证的热管理解决方案旨在调节内部温度,减轻危险场所内机壳内的冷凝。
吹扫和增压系统
依靠净化 / 加压系统从机壳中去除潜在的危险氛围,并在足够的压力下用惰性气体或空气替换,以防止周围空气进入。