对于温和至恶劣环境您可信赖的保护
利用 nVent HOFFMAN 多种立式机壳,几乎在任何环境下保护您的设备平稳运行。从多种型号、配置、安装选项、尺寸、面漆和类型评级中选择,包括 NEMA 4、NEMA 4X 和 NEMA 12。通过我们的全球 3,000 多家经销商网络,迅速获得您所需的现成或定制的解决方案。
- 从多种材料中选择:铝、低碳钢、不锈钢或玻璃纤维
- 标准深度范围从 8" 至 36"(20.32 厘米至 91.44 厘米)
- 前或前后进入的一至六门机壳。
- 为非标准需求定制工程服务
低碳钢立式机壳
HOFFMAN 低碳钢立式机壳有各样的种尺寸和类型评级,包括:1 型、12 型、3R 型和 4 型,以满足您的行业需求。这些都可以从前门或前后门进入。
不锈钢立式机壳
HOFFMAN 不锈钢立式机壳旨在保护保护您的设备不受天气、冲洗及其他恶劣环境和腐蚀环境的影响。专为食品和饮料、水 / 废水和石油及天然气的应用而设计,可用 304 型和 316 型不锈钢。它们被测试以满足全球行业标准,并能根据您的规格进行修改或定制。
玻璃纤维立式机壳
作为一种适用于腐蚀环境的经济机壳,玻璃纤维立式机壳为在安装面板和机架时需要灵活性的应用提供了通用的解决方案。玻璃纤维强化型的聚酯材料具有极好的温度和耐化学性,可进行冲孔、钻孔、锉切或锯切,以更易于改进。
白皮书:指定正确的机壳材料
详细了解现在广泛的机壳类型以及如何选择合适的材料保护您的电气设备。