nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 用于电气连接的母线夹及限位板是一系列优秀的元件,可将 nVent ERIFLEX FleXbus 导体连接至电源/变压器接片或硬母线,无需打孔。共有五款 HCBC 母线夹可适配各宽度的电源接片,有两款 HCBC 限位板可适配各宽度的 FleXbus 导体。此连接系统可提供优秀的电气连接和机械强度。功率不超过 1250kVA 时,安装一组 HCBC 母线夹及限位板;功率不超过 3150kVA 时,安装二组限位板。
产品 | 3 个结果(9 项)
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹及限位板用于实现nVent ERIFLEX FleXbus 导线与供电侧/变压器端子排或硬铜排之间的电气连接,无需打孔。其坚固的设计确保均匀接触压力,特别适合于现场改造。
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 限位板
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 板是一种刚性镀锡铜部件,可提供良好的电气接触,并在压缩过程中保持编织带膨胀。它允许 nVent ERIFLEX FleXbus 导体的绝缘层搭接到接触面上。
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 可连接 PE 线的限位板
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 可连接 PE 线的限位板是一款镀锡铜制部件,在提供优异电气连接的同时,也能在紧固过程中控制编织带侧面鼓包。这种连接能将导体内联至中线或地线。