MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free
MBJYG 接地和粘合编织带,镀锡铜,无卤素
MBJYG 接地与连接编织带面向需要灵活性和耐用性的应用,提供了可靠和方便的接地解决方案。MBJYG 编织线是由镀锡铜编织线和一体化接头组成,并覆有无卤及阻燃的黄绿绝缘,无需额外切割,剥皮,压接及冲孔就能即刻使用。MBJYG 编织线不需要添加锡或压接端子;同时专利的生产工艺改进了铜芯之间的电气接触,能帮助消除端子内的潮气,从而防止腐蚀并延长编织线的有效寿命。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 全系列的接地灵活连接,横截面 6 - 25 mm² (11.84 - 49.33 kcmil),长度 100 - 300 mm (3.937" - 11.811")
- 配有一体式接片,无额外锡或波纹接线片,可实现出色的电触点和抗张强度
- 耐振动、耐疲劳,减少维护
- 相比于同类带接线片绝缘线缆,重量更轻、节省材料、阻抗更低
- 开箱即用,无需切割、剥离、卷边和冲孔
- 无卤素的黄绿色阻燃绝缘体
- 快速简易安装
- EMC/EMI 指令推荐,阻抗低于线缆
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
介电强度 | 15 |
额定电压,UL/CSA/IEC | 600 V |
材料 | 铜;聚烯烃 |
无卤素等级 | EN 14582 |
符合 | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1 |
表面处理 | 镀锡 |
易燃性等级 | UL® 224 VW-1 |
工作温度 | -55 至 125 °C |
工作温度 | -67 至 257 °F |
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。