nVent ERIFLEX 供应各种低压支柱,共有 29 种尺寸可选。高性价比的绝缘体提供非常稳定的电气和机械参数以及非常强的电流防漏能力。这些绝缘体由无卤玻璃纤维增强热固性不饱和聚酯模制化合物 (BMC) 制成。其电镀锌嵌件的螺纹符合 ASME® 标准。绝缘体的工作温度为 -40°F 至 266°F。支柱绝缘体符合 UL® 94 VO 对自熄性材料的要求,并且通过了 UL® 认证,符合 891 标准(附录 G,正面不带电的配电板和附件,文件编号 E125470)。该绝缘体也获得了加拿大 UL 材料和强度认可。nVent ERIFLEX 绝缘体是市场上首款符合 CSA® 标准的绝缘体。