ISO-TP Low Voltage Insulators, Metric Thread
ISO-TP 低压绝缘体,公制螺纹
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
3D 模型
功能
- 无卤素
- 高耐受漏电流
- 电气和机械参数稳定性高
- 玻璃纤维增强
- 获得 E125470 类 UL® 认证,经评估介电耐受能力为 1,500 VAC/DC
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
介电强度,UL | 1500 |
表面处理 | 电镀锌 |
材料 | 钢;玻璃纤维增强聚酰胺 |
符合 | IEC® 60695-2-11(灼热丝试验温度为 960°C) |
易燃性等级 | UL® 94V-0 |
工作温度 | 从 -40 到 130 °C |
工作温度 | 从−40 到 266 °F |
宣传册
安装手册/说明书
认证
cUR QEUY8.E125470
英语
CSA C22.2 编号 29,CSA C22.2 编号 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 编号 29,CSA C22.2 编号 244
UR QEUY2.E125470
英语
ANSI/UL 67,ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67,ANSI/UL 891
CSA-Comp 4641-30
英语
CSA C22.2 编号 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 编号 29
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
英语
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ISOTP
英语
EN 61439
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。