HCBC High Current Busbar Clamp
HCBC 大电流母线夹
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
3D 模型
功能
- 将铜母线连接到铜母线、nVent ERIFLEX Flexibar 或功率跳线
- 采用非磁性材料制成,适于 nVent ERIFLEX Flexibar 与刚性母线(诸如变压器终端)之间的大电流连接
- 采用刚性设计,确保均匀的接触压力
- 快速简单的安装
- 非常适合进行现场改装
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
夹紧力 | 1.57 |
夹紧力 | 40 mm |
材料 | 不锈钢 304 (EN 1.4301) |
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。