EB-12 Earthing and Neutral Busbar
EB-12 接地和中性母线
nVent ERIFLEX 连接、接地和中性母线用于连接面板内的多个接地导体,并且可用于开关设备、控制设备、电气设备、风力和太阳能发电以及数据中心等各类应用。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
安装手册/说明书
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CE, ERIFLEX EB
英语
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
英语
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。