BJ Round Braid with Crimped Lugs
有压接端子的 BJ 圆形编织带
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 开箱即用,节约安装时间和人力
- 可弯曲至非常接近触点区域
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
材料 | 铜 |
表面处理 | 镀锡 |
工作温度 | 105 °C 最大 |
工作温度 | 221 °F 最大 |
宣传册
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。