用于 IT 设施的柔性导体、电源和配电块、绝缘体和其他低压解决方案。
随着世界变得更加电气化,数据中心需要扩大其运营规模,以支持对可靠互联网和云服务的需求。当人们想通过互联网了解新闻、浏览社交媒体或购买商品和服务时,他们希望自己访问的网站和使用的应用程序能够正常运行。数据中心提供这一功能,因此它们必须始终保持运行。
典型数据中心的大量电力导体和电气组件要求连接产品具有良好的安全性和可靠性。我们是一家全服务供应商,可以帮助您了解可靠数据中心配电所需的一切,满足您对低烟、无卤素和阻燃解决方案的具体要求。
使用 nVent ERIFLEX,您宝贵的数据中心基础设施和 IT 资产将与知道如何降低电气系统风险和潜在热点的专家连接。
nVent ERIFLEX 解决方案
柔性母线
柔性铜制母线可以弯曲,以在数据中心配电设备、机柜和母线槽之间建立更短、更紧凑的电气系统连接。我们的许多客户发现,与在数据中心使用大型电缆线和刚性母线相比,柔性母线和母线支架更可取。
了解我们如何为名为 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 的柔性母线的绝缘设定一个全新标准。与标准 PVC 绝缘相比,Flexibar Advanced 符合 ISO 5659-2、IEC 61304-2 和 UL 22885 标准,不会产生腐蚀性气体,并且所产生烟雾的不透明度相对较低。这意味着提高个人安全性,减少对 IT 设施电气设备的损坏。
Flexibar Advanced 还符合 IEC 60754-1、IEC 62821-1 和 UL 2885,具有无卤素特性,通过 UL 94 V-0 阻燃测试和 960°下的灼热丝试验(IEC 60695-2),非常适合在数据中心等封闭空间中使用。
电源和配电块
我们提供无卤素单极、双极和四极配电块,以及便于固定于 DIN 导轨或底板的各种装配支持产品。此外,除了便于目视检查连接的电源端子外,还可为主配电盘和辅助配电盘或主输入和输出之间的连接选择多种电源模块。
有关数据中心的更多信息
nVent ERIFLEX 提供更多选项,包括用于低压配电应用的连接杆、编织接地、电缆套管、DIN 型材和其他电气系统组件。
数据中心或 IT 设施电气系统的安全高效设计非常重要。我们提供标准或定制解决方案,帮助您简化机柜和母线槽中的配电连接,从而节省电气机壳中的空间,并降低设计和实施成本。
客户还可以通过 nVent ERIFLEX 获得:
- 大多数电气系统组件的 IEC/UL 认证
- 知识渊博的设计辅助,应对最严峻的挑战
- 本地销售和支持
了解更多
我们的团队已准备好为您的下一个项目提供帮助。如果您有任何疑问,请咨询我们的电气连接专家。