传统防雷系统
nVent ERICO System 2000 系列避雷针、下导体、配件和接地系统符合欧洲 IEC 62305 和美国 UL 96、NFPA 780 标准,以及许多其他全球标准。可为这些类型的防雷系统提供第三方检查和认证。
在 nVent,我们提供创新、高效的产品,以及工程专业知识和优质的技术支持。nVent 的质量保证计划有助于确保每一步操作所需的程序都能为客户提供最好的系统。nVent 还拥有一个全面的全球知识库,以满足不断发展的区域和工业应用的挑战性要求。
需要设计方面的帮助?
请告诉我们您的项目或设计!我们遍布世界各地的专业工程师和设计师团队可为您的防雷项目提供支持。
nVent ERICO System 2000 组件
1) 避雷针、基座和适配器
避雷针,也被称为雷击终止设备,提供一系列的基材和表面镀层。提供全系列符合规范的端子、基座和适配器,以及用于特殊应用的铜焊钢组件。可为重型烟囱应用提供专用组件。
2) 导体
防雷导体被设计用于处理雷击的高电流、短持续时间电流。nVent ERICO 导体采用铝、铜和镀锡铜绞制,绞合方式包括同心绞合、套索绞合和平滑编织。导体的设计基于全球标准中定义的材料成分和尺寸要求。还可提供绝缘防雷系统的绝缘导体。
3) 连接器和附件
提供多种材料、双金属和表面光洁度选择的冲压、铸造和机加工连接器附件。按照全球标准的要求安装、布线、连接、支撑和连接任何防雷系统。
4) 接地系统
nVent 是全球领先的接地附件供应商,帮助确保消散能量。nVent ERICO 品牌接地附件由优质材料制成,具有优异的耐腐蚀性和持久的性能。它们易于安装,采用创新、省时的功能,可满足各种客户需求
避雷针放置的滚球法
避雷针的放置是防雷设计流程的关键部分。自 1750 年代以来,最流行的防雷方法包括垂直尖杆(富兰克林)、水平和垂直导体(法拉第笼或网)或这两者的组合。只有将避雷针放置在结构上的最佳位置,才能实现高效可靠的防雷系统。历史上,为防雷使用了许多方法,其中一些方法仍被普遍采用,如保护锥(保护角)、网格和 RSM。
非常适合:
- 为简单架构设计
- 利用 RSM 遵守全球标准
- 第三方检查
了解更多
请告诉我们您的项目!
请告诉我们您的项目或设计!我们遍布世界各地的专业工程师和设计师团队可为您的防雷项目提供支持。