nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill
nVent ERICO Quickfill 非混合型接地增强材料
nVent ERICO Quickfill 是种降低接地电阻和方便安装的非混合型接地增强降材料。Quickfill 的设计目的是为了消除粉尘和去掉搅拌操作。这种材料在传导性不佳的位置十分适用,比如岩石地面、山顶和砂土。一旦安装完毕,Quickfill 就不再需要进行维护,不需要周期性更换。干燥接地增强材料与水泥基材料相比,对季节性变化更加灵敏。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
视频
功能
- 降低系统接地电阻
- 低尘配方
- 安装和运行不需要水
- 快速安装,不须搅拌操作或固化时间
- 可在 0 度以下安装
- 不会随时间溶解、分解或沥滤
- 具有耐腐蚀性
- 硫含量低于 2%,符合 IEC 62561-7
- 25 lb (11.3 kg) 袋装,易于搬运
- 只需单人安装
- 安装后可立即进行电阻测量
- 符合美国环保局 (EPA) 毒性特性溶出程序 (TCLP),EPA 测试方法 1311
- 符合 EN 12457-2 关于废弃物渗淅过程的特征描述,ENV 12506 和 ENV 13370
技术参数
每袋 Quickfill 的预计开槽长度 | |||
开槽宽度 | Quickfill 的总厚度 | ||
10 cm | 13 cm | 15 cm | |
10 cm | 1.10 m | 0.88 m | 0.73 m |
15 cm | 0.73 m | 0.58 m | 0.49 m |
20 cm | 0.55 m | 0.43 m | 0.37 m |
25 cm | 0.43 m | 0.34 m | 0.27 m |
30 cm | 0.37 m | 0.27 m | 0.24 m |
技术参数 | ||
参数 | 值 | 测试方法 |
电阻率 | < 15 Ω-cm(如果按重量与 40% 的水混合);< 25 Ω-cm(如果干试) | 4 电极方法,按 ASTM G57-06 |
硫含量 | < 2% | ISO 4689-3 |
溶出 | < 所有物质的报告限制 | EN 12457-2 TCLP(按 EPA 1311) |
密度 | 993 kg/m3 | - |
回填接地棒的 Quickfill 的预计袋数 | ||||||
直径 | 深度 | |||||
1.5 m | 1.8 m | 2.4 m | 3.0 m | 4.6 m | 6.1 m | |
10 cm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
15 cm | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 9.8 |
20 cm | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 17.4 |
25 cm | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 20.3 | 27.1 |
30 cm | 9.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | 39.0 |
安装手册/说明书
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。