快速、灵活的自动化资产保护
工业电子设备形状不同、尺寸各异而且会暴露在各种不同的环境条件下。从 19" 机柜和插箱到小尺寸机柜,nVent Schroff在工业应用中提供了丰富的电子类设备保护产品。— 所有设计符合或超过认证标准,包括 IEC、UL、CSA、NEMA 和 CE。我们的耐用机壳平台专为灵活定制类业务而设计 – 包括孔、切口、喷涂颜色、特殊尺寸和预组装附件,以节省时间和成本。我们的设计工程师在全球提供完全客制化的机柜和冷却解决方案。
电子机柜
VME、CPCI、MTCA 或 ATCA 等多种技术适用于控制和监督复杂的自动化生产线或设备,如光刻技术。组合式设计采用热交换和硬件管控,最大程度减少机器停机时间,减少服务次数。我们提供适用于控制柜的19“系统,以及可以直接安装到机箱中应用的系统产品。我们生产的所有产品都符合行业标准,并拥有全球服务和销售支持作为坚强的后盾。