情况
地点:佛罗里达州科勒尔盖布尔斯
情况:CCT 是佛罗里达州一家服务于市政当局的领先系统集成商,目标是创建解决方案来更好地保护洪泛区的关键设备。
解决方案:CCT 请 nVent HOFFMAN 工程师打造定制 NEMA 4X 不锈钢独立式机柜,以用于浸水应用场景。
结果:经过 UL 认证的可浸水机柜帮助该市节省了维护时间和成本,同时让市政官员和居民放心,因为水泵将保持工作,保护人们免遭洪水灾害。
Custom Controls Technology, Inc. 是佛罗里达州东南部的一家领先系统集成商和定制控制面板工场,其负责人为副总裁兼首席运营官 Gerry Gallo;Gerry 经常考虑如何保持城市基础设施系统正常工作,使居民和周边财产更加安全。
在暴雨期间,依靠水泵系统来尽量降低洪水的影响,这为 Gallo 和 CCT 扩展团队提供了业务机会。
水泵系统的电气控制面板通常安装在室外,常置于长脚架上,使其保持高于高水位线。然而,在无法预测的暴风雨中,这些控制面板仍然有进水的风险。如果内部的关键控制装置变湿,电气元件会失效,水泵会停止工作,从而使被影响地区遭受灾难性损失。此外,对于在意自己社区环境的居民和路人而言,高脚架不够美观。
“为防洪水而建造的高大混凝土基础设施成本极高,而且很碍眼,”Gallo 解释道。“我们的想法是为水泵系统打造更可靠、更经济的围护解决方案,使其更为灵活,既能抵御洪水,同时也更美观。”
首先,CCT 团队召集 nVent HOFFMAN 优秀质量工程团队和经 UL 认证的实验室资源,一起为佛罗里达州科勒尔盖布尔斯的水泵系统打造可浸水机柜保护解决方案。
解决方案
CCT 和 nVent HOFFMAN 团队共同探讨了一系列的应用要求,以满足佛罗里达州东南部环境的防浸水和抗风需求。基于这些要求,他们知道可以从符合 Type 4X 和 IP66 的 nVent HOFFMAN 标准通用不锈钢独立式机柜开始着手,并提高其耐用性,以应对极端天气。
专为灵活性而设计的通用独立式产品组合使系统集成商能够从简化的基础机柜开始着手,并根据需求通过附件和改装来定制机柜。该产品组合坚固耐用,提供多种型号等级,具有专注于安全性和元件安装密度的配件,可在提高控制面板安全性的同时,实现更快的设计、改装和组装。
nVent HOFFMAN 工程团队对该机柜进行了风载测试和有限浸水测试。然后,CCT 执行了进一步测试以获得 UL 认证,即机柜可以承受长达 72 小时的水下浸泡。定制的机柜通过了附加测试。
结果
目前科勒尔盖布尔斯安装的独立式机柜经验证能够在灾难性情况下保持水泵系统的干燥和完整,从而降低运营和维护成本。
此外,市政官员和居民可以安心,他们的水泵系统将在恶劣天气条件下保持正常运行,并且更加美观。他们还可以自豪地知道,这个解决方案为该市获得可持续基础设施实践 Envision 认证做出了贡献。
“希望该国的所有其他城市都能安装这样的解决方案,”科勒尔盖布尔斯市公用事业部门负责人 Jorge Acevedo 说道。
Gallo 补充道:“我们很乐意与 nVent 合作,这主要是因为他们给予我们的高质量服务和工程支持。此外,该公司提供了很多资源,包括经 UL 认证的实验室,而且合作起来非常愉快。”