跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

工业维温

避免生产故障停机

没有什么比停产或停工对工业生产影响更大。即使管道充分保温,工艺流体在停滞不动时的温度也可能低于最低设定温度。这可能会产生与流体粘度、结晶或冷凝有关的工艺问题,并造成相关的生产损失和代价高昂的补救成本。

process control solutions.jpg

可靠系统能最大程度地提高生产效率

电伴热系统可以补偿整个工业过程中管道中的热损。管道伴热对于预计有长时间停滞液体的管道维温至关重要。将液体长时间维持在指定温度范围内,能有助于使运营保持在最高生产效率水平。

典型应用包括:

  • 燃油、沥青、硫磺、蜡、液压油
  • 烧碱、酸、聚合物、敏感化学品
  • 植物油、生物柴油、脂肪、糖浆、巧克力

全面伴热管理技术 

nVent RAYCHEM 温度维持解决方案被设计成一个完整的伴热管理系统:

  • 伴热线技术,高达 650°F 的维持温度以及 1000°F 暴露温度
  • 专门设计的连接套件和工具,安装简便无忧
  • 实施控制和监测,从最简单的温控器到带有集成软件的先进系统,可实现全面可视化、现场组态、DCS 数据集成,以及可以进行预防性维护的早期警告
  • 配电和保温专业技术 

即使在最极端的环境中,RAYCHEM 伴热系统也是耐用且可靠的,经认证可用于危险区域。可以提高安全性、最大程度地提高生产力,并优化能源效率。

客户成功案例

生物柴油罐

生物柴油油库的扩建

生物柴油油库扩建 加拿大油气公司 | 来自Winnipeg, Manitoba的挑战 某客户需要扩建他们的生物柴油库...
添加剂设施

世界级添加剂设施和实验室

世界级添加剂设施和实验室
为独特管道系统设计伴热管理系统,跨度达……
苯酚传输管线

苯酚传输管线

苯酚传输管线 Dynea Sp. z.o.o | 来自波兰Trzemeszno的挑战 升级一个现有的伴热系统以便有效的传输苯酚...

设计工具

TraceCalc Net

使用基于 Web 的工具设计一个简单的多回路伴热系统。

TraceCalc Pro

下载我们的高级软件设计重要的伴热项目。

化工厂 - 穿着工作服的工人正在装有管道和机械的炼油厂

项目服务

nVent TRACER 是高品质伴热管理系统的全球解决方案专家,能够在世界各地提供工程设计服务、采购与制造、现场服务和安装售后服务。

我们了解您单个项目和业务的具体需求,作为回报,我们将提供优化的伴热管理系统,专注于提供安全、可靠以及经济高效的伴热设备。

访问 nVent TRACER

联系我们

不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink