产品
我们的产品愿景
通过创新型解决方案提高效率、安全性并降低资源消耗,从而打造更加可持续的未来
我们的新产品目标
- 到 2025 年,90% 以上的产品进入我们的“积极新产品引入”漏斗,并在我们的三个产品支柱 ESG 类别中的至少一个类别中产生积极影响
- 到 2025 年,以 100% 可数字化访问的形式向客户提供产品环境数据
我们专注于开发具有重要 ESG 影响的高度差异化解决方案,以帮助实现效率和安全性目标,并减少资源消耗。在 2021 年,通过将 ESG 纳入我们包含规定和指南的新产品推出流程、制定基准指标及设定长期改进目标,我们实现了在 2020 年 ESG 报告中提出的目标。这些措施将有助于我们提供更加高效且可持续的解决方案,并一贯地继续提供可提高最终用户安全性的解决方案。我们已设立一个基金会,以关注作为我们产品开发流程中重要组成部分的 ESG。
在 2022 年及以后,我们将继续实施我们的战略,朝着长期目标前进,即,提高在我们三个产品 ESG 重点类别(环保材料、环保设计和最终用户安全)中产生积极影响的新产品的比例,并提升以数字化方式访问产品环境数据的能力。
环保材料
我们尽量选择并使用由可生物降解、可回收或可重复使用成分制成的材料,并尽可能减少受限制化学品和稀缺原材料的含量。
这些努力包括:
- 使用可回收的包装
- 生产低烟、无卤产品
- 选择使用寿命较长的材料以延长产品寿命
- 设计需使用较少材料的解决方案
环保型设计
我们致力于环保型产品设计,通过强调产品寿命及可使用性、提高能源效率和减少材料需求,来降低对环境的影响。
这些努力包括:
- 提高产品和客户终端使用的能源效率
- 延长产品使用寿命,减少对新材料的需求
- 通过远程访问技术减少碳排放量并提高效率
- 通过重复利用来减少垃圾填埋
- 使用最少量的包装,使用可回收包装
最终用户安全
我们开发易于使用的产品,以提高最终用户的安全性和体验,并通过延长关键系统的正常运行时间和提高其弹性来帮助客户提升运营安全性。
这些努力包括:
- 支持进行无工具或少工具安装
- 推广更便捷的搬运和运输方式
- 采用风险较低的安装方法,如不使用梯子和升降机
- 帮助使关键基础设施在紧急情况下保持正常运行
产品亮点
资源