跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

无线与网络测试

用于 ICT 中测试设备的机箱机柜产品

5G 网络需要处理各种类型的数据流量,包括增强的移动宽带、大量机器通信和低延迟、高可靠性应用。测试设备 OEM 和网络设备供应商提供和使用测试设备来验证和确认实验室中的电信网络设备,以及验证和监控现场的电信网络和光纤运行状态。

为保护部署的测试设备,nVent SCHROFF 为应用提供多种机架和机壳,如:

  • 带大面积显示区域的轻质、便携式独立插箱,可以存放在现场并测试高速网络的高精度电子设备。
  • 小尺寸机箱,包括 EMC 屏蔽版本,带被动冷却和抓地橡胶框架,便于堆放或在平整表面上使用。

适用于各种测试设备的解决方案

我们提供从小尺寸机箱到配有 19 英寸插箱和组件的大型电子机柜的解决方案,提供测试未来网络环境的完整测试测量解决方案组合。 

查看我们的标准组件

PXI Express, PXIe 系统, PXIe

PXIe/PXI 平台

小尺寸机箱, 试验板机箱

小尺寸机箱

机架式机箱

19" 机箱

Compect 机箱,19" 桌面式机箱

19" 桌面式机箱

电子机柜

案例研究

AdobeStock_92846379.jpeg

带触摸屏的网络测试系统

一款便携式 19 英寸独立插箱,带用于测试和验证高速网络元素的大显示区域。

AdobeStock_267912911.jpeg

测试无线通信单元

用于单板计算机的 nVent SCHROFF Interscale 机箱,支持多个设计选项,包括定制尺寸、开孔、安装方式和独立品牌标识。

AdobeStock_274138720.jpeg

用于 5G 网络测试的单板机箱

开发的这一系统用于分析 BBU 和 RRH(远程无线电头端)之间的光纤接口的数字位流(I/Q 数据)以测量无源互调 (PIM) 的效果。

设计工具和服务

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

设计工具

在线拖放配置器,带预选配置。 

检测报告

我们在极端环境影响下测试产品,如高温或振动。

集成解决方案

我们的专业知识!了解更多有关机械和电子集成的信息。

资源

白皮书:如何保护测试设备

技术进步对测试测量系统以及特定的模拟系统都有影响。

因此,测试设备制造商需要做好准备,满足更复杂模拟的要求。

在本白皮书中,您将了解新技术正在改变测试系统在数据同步、信号处理能力、电源、冷却、数据存储、机械保护和长期可用性方面的要求——从小尺寸机箱到 19" 系统和电子机柜。

  • 显著降低产品成本
  • 提高工程设计效率
  • 提高设计重用性

 

下载

SCHROFF-WBNR-H85702-Whitepaper.jpg

宣传册

您的模块化测试测量设备专家

白皮书

克服 100G 背板设计的挑战

视频

产品演示、访谈等

更多资源

查看我们的 T&M 解决方案资源库

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请打电话给我们,我们期盼听到您的消息。

何处购买

需要在您的区域寻找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web