用于汽车测试设备的机架和机箱机柜
当今和未来车辆的电子组件数量会不断增加,驾驶员辅助系统、无人驾驶和车辆网络在此过程中发挥着重要作用。这种不断增长的系统复杂性导致了对信号模拟和功能测试的更高需求。
nVent SCHROFF 机架和机箱可用于车辆、实验室或工厂车间以保护测试和模拟设备
- 坚固且紧凑的机箱可安装在车辆上,且能轻松更换,可作为数据存储系统部署
- 小型机箱在实际功能测试期间可作为支持设备
- 强大、紧凑和模块化系统控制器技术
- 适用 19 英寸设备的轻质移动机柜支持可配置的信号调节、测量和配电测试环境
产品 (#products)
节省空间的测试设备解决方案
我们提供从小尺寸机箱到配备 19 英寸插箱的大型电子机柜的解决方案,专为满足需要坚固、耐用和要求设备零故障的汽车应用所设计。
查看我们的标准组件
案例研究 (#casestudy)
案例研究
资源 (#resources)
资源
白皮书:如何保护您的测试设备?
技术进步对测试测量系统以及特定的模拟系统都有影响。
因此,测试设备制造商需要做好准备,满足更复杂模拟的要求。
在本白皮书中,您将了解新技术正在改变测试系统在数据同步、信号处理能力、电源、冷却、数据存储、机械保护和长期可用性方面的要求——从小尺寸机箱到 19" 系统和电子机柜。
- 显著降低产品成本
- 提高工程设计效率
- 提高设计重用性