跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
测试机架、电子机柜

用于车辆测试测量的定制 VariStar 机架解决方案

我们与一家美国车辆和清洁能源产品生产商合作,打造各种带定制附件套装的机架选项,便于客户订购。

要求

本案例研究中的客户是一家位于美国加利福尼亚州的车辆和清洁能源产品生产商。该客户选择 nVent SCHROFF,以在电池充电、放电和热性能测试时对机架安装和非机架安装设备实施传统保护。

挑战

该客户需要能够保护机架安装和非机架安装设备以及两者组合的功能。他们希望灵活地根据测试设备所需的定制选项进行按机柜定制。

解决方案

nVent SCHROFF 销售和设计工程师团队合作进行按机柜评估,并提供了可供按需定制的基础装置解决方案。这减少了所需的部件数,nVent SCHROFF 为每个机柜打造了具有通用性能的附件套件,适用于任何配置。nVent SCHROFF 与客户建立了良好的合作关系,客户非常乐意再次让 nVent SCHROFF 解决他们的所有独特机柜配置需求和附加组件。这使得 nVent SCHROFF 能够向客户提供最佳的配置、成本和周期时间。

项目详情

地点: 北美

系统类型:19" 机柜 

技术: Varistar

产品范围:19' 机柜,带 IP55

日期/时间范围:2019


下载案例研究

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web