跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
Vortex 客户成功案例图片

为客户专门定制的机柜系统

我们与 Vortex Systems 合作,为一位政府客户打造了一个定制机柜配置,其中包括专用支架和灵活定制。

要求

Vortex Systems LLC 是一家位于康涅狄格州恩菲尔德的公司,主营手动或自动地面支持飞机组件测试设备。他们在寻找一家能够灵活地对机柜(尤其是小批量的机柜)进行修改的机柜生产商,并选择了 nVent SCHROFF。

挑战

nVent SCHROFF 能够帮助解决 Vortex Systems 的要求,可实现仅对一个机柜的更改。nVent SCHROFF 在设计阶段提供帮助,并能在最初的机柜交付之后满足更换附件和硬件的请求。

解决方案

nVent SCHROFF 能够帮助客户实现标准化的机柜平台,同时保持灵活性,根据 Vortex Systems 的需求来增加所需的机柜数量。nVent SCHROFF 还创建了专用支架,协助 Vortex 解决关联多个机柜的需求。

项目详情

位置:北美

系统类型:19 " 机柜配置和附件

技术:机柜和嵌板附件

产品范围:Varistar 机柜,交流电装置,前面板,定制轨道

日期/时间范围: 2019

 

下载案例研究

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web