案例研究 - Tech180
Tech180 是一家快速成长型技术公司,通过提供未来车辆测试设备,不断地推动航空工程发展。他们的可重新配置平台利用现成硬件为航天客户创建定制解决方案,使成本昂贵、自定义工程测试系统成为过去。Tech180 首席运营官 Roy Walker 说:“我们在找机架托管我们的标准架构,但尺寸都不太合适。”
挑战
使用现有的 VariStar 机柜,Tech180 需要 nVent SCHROFF 创建自定义配置,以满足项目所需的特定尺寸。
解决方案
我们不仅能在现有的 Varistar 机柜中创建自定义配置,还能为机架进行其他自定义,包括拆分侧面板以便于维护。这能帮助我们大大减少创建系统所需的工程量,帮助 Tech180 及其客户按计划向前推进。Walker 表示:“经过这一切,我们发现借助 SCHROFF 工作非常简便,我们对结果感到非常满意。”
项目详情
位置:北美
行业:航空电子设备测试测量
技术:Varistar Deco
产品范围:19" 机柜,带钢架和保护层
日期/时间范围: 2019