跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

铁路和交通解决方案

针对关键铁路基础设施的弹性保护

60 多年来,nVent SCHROFF 一直在创新、开发和制造用于铁路系统和技术的电子设备封装产品方面处于全球领导者地位。

范围广泛的铁路运输解决方案

浏览互动热点,查看针对铁路系统、资源等的应用特定产品。

支持现代铁路运输解决方案

经铁路机构认证的标准电子机箱涵盖范围全面,可全天候为高速轨道系统和地铁的车载及轨旁系统运营提供弹性和安全性。得益于模块化平台,nVent SCHROFF 铁路机箱、机柜和系统可以快速、轻松地进行调整,以满足各种特定应用要求。

车载和轨道车辆

铁路列车和机车车辆

自动火车控制

自动火车保护

自动火车运行

Balise 传输模块

车载计算机

GSM-R、LTE-R 和 5G-M

技术室

技术室

CBTC

CCTV

乘客信息系统

ETCS

SCADA

出票

轨旁防护

轨旁防护

自动火车控制

自动火车保护

ETCS

GSM-R、LTE-R 和 5G-M

互锁

铁路隧道

铁路隧道

CBTC

隧道通信

路边无线单元

自动火车运行

户外轨旁

户外轨旁

轴计数器

CBTC

GSM-R、LTE-R 和 5G-M

热轮检测

平交路口

经认证的铁路技术产品

无论是车载、技术室还是轨旁,模块化产品平台方法、铁路系统应用专业知识和创新技术都可确保由 nVent SCHROFF 设计和工程制造的同类最佳技术、铁路认证电子包装。

坚固的机械、抗冲击和振动、完美屏蔽、优化的冷却、可靠的电源和卓越的系统管理 - nVent SCHROFF 确保为您的铁路系统提供弹性保护。

网络机柜和机架

  • 轨旁通信

  • 访问控制

19 英寸电子机柜,抗震机柜

19 英寸电子机柜

  • 轨道和抗震认证
  • EMC
  • 最高 IP55

车载机架(焊接)

车载机架

  • 节省空间

  • 焊接符合 EN 15085 (CL2) 和 AWS

车载机架(螺栓式)

车载机架

  • EN 50155 认证
  • EMC
  • 最高 IP55
SCHROFF-3D-N00334-IntegratedWallMount-EN_clean.png

壁挂型机箱

19" 插箱,19" 机箱

19 英寸插箱和 19 英寸机箱

CompactPCI 系统,CPCI 系统

高速 CompactPCI 系统

智能风扇托盘

智能风扇托盘

Guardian Management Gateway

Guardian Management Gateway

19 英寸盒体

19 英寸盒体

前面板,插头套件

前面板和模件盒

小尺寸加固型机箱

小尺寸加固型机箱

  • 最高 IP67

虚拟铁路环境

通过 nVent 产品探索铁路基础设施的不同方面,了解更多有关 nVent 铁路解决方案的信息,详细的应用场景包括技术室以及车载列车控制器轨旁应用。

通过虚拟浏览这些应用,将展示 nVent 解决方案的综合清单,包括来自 nVent 品牌(包括 nVent ERICO、ERIFLEX、CADDY、LENTON、SCHROFF 和 HOFFMAN)的产品信息和资源。

探索 nVent 的虚拟铁路世界

铁路系统,铁路基础设施,高速铁路系统

客户案例研究和参考

实施下一代铁路技术,如 Wireless Max、FRMCS、LTE 或 5G-Metro 支持的基于通信的火车控制 (CBTC),这就要求将先进的硬件和系统集成到新设备和现有设备中。

nVent SCHROFF 提供许多专门为铁路系统设计和认证的产品,可以为室内、车载和户外轨旁信号、列车控制器以及通信设备提供铁路插箱和机箱解决方案。

系统集成工具 - 强大的解决方案

可靠的受电弓监测

系统

  • nVent SCHROFF 3U 机箱内配有 Advantech 3U CompactPCI 处理器和 I/O 卡
  • 标准 19 英寸机架式机箱,可有效散热
  • 为车载应用提供出色的 RFI 屏蔽和高冲击和振动保护
了解更多

19" EMC 机柜

19 英寸 EMC 室内

火车机柜

  • 关键环境中的安全性能
  • 一流的 EMC 屏蔽概念
  • 依照 EN 61000-5-7 成功测试,高达 18 Ghz
了解更多

车载 WiFi 的插箱

车载 WiFi 的插箱

机车车辆

  • 要集成的 3U 和 6U 板
  • SNCF 认证
  • 插箱的前轨道应适合 UBK 把手
了解更多

铁路机箱机柜产品-依照所有标准进行测试

性能满足可靠性

Design Verification Testing_Horizontal.webp

热模拟
温度分布和气流模式的模拟有助于设计冷却概念和定位发热位置。

 

盐雾测试
在汽化盐溶液中进行测试,测试待测对象的耐腐蚀性和表面老化。

 

冲击和振动测试
nVent SCHROFF 解决方案可确保移动应用的抗碰撞性。nVent 产品在内部或认证机构实验室中使用典型负荷进行测试。

风道测试
通过风道确定气流量和阻力特性,从而设计空气冷却以实现最佳效率。

 

噪声测量
采用最新的技术来测量对象所产生的噪声水平,确保符合行业标准。

气候室测试
我们在内部气候室以极端的环境条件来测试产品。

 

HF 屏蔽测试
HF 屏蔽被设计到 nVent SCHROFF 铁路产品的基本结构中。我们在内部实验室或德国卡斯鲁鲁大学的高频率研究所进行相关测试。

有用资源

铁路认证插箱,机柜和机箱

宣传册

铁路认证框架、机柜和机箱

现代化机车车辆

白皮书

机车车辆现代化。

车载和信号解决方案

宣传册

车载和信号解决方案。

SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet.webp

数据表

用于铁路技术室的远程硬件监测

户外模块化机柜

传单

户外模块化机柜。

还提供以下:

德语 | 法语

 

用于铁路的 EN 50155 车载 Varistar CP 机柜

数据表

用于铁路的 EN 50155 车载 Varistar CP 机柜

还提供以下:

德语 | 法语

varistar-cp-for-rail-communications.webp

数据表

用于轨道通信的 Varistar CP

还提供以下:

德语 | 法语

 

WallmountEnc.png

传单

用于路旁的预配置壁挂式机箱

认证铁路解决方案

销售表

认证铁路解决方案

还提供以下:

德语 | 法语

用于实现最新铁路技术的推荐电子书

现代化机车车辆

铁路系统、基于通信的列车控制、铁路网络

对老化的机车车辆设备进行现代化改造将面临一系列特殊挑战,例如需要在空间十分有限的车载空间安装新电子设备。

  • 可改装车载列车设备
  • 确保乘客和操作员安全
  • 使相关人员能够全面操控列车控制器和电子设备
  • 全球范围内交付且易于安装
下载

新闻和活动

设计工具

在线拖放配置器,带预选配置。

检测报告

我们在极端环境影响下测试产品,如高温或振动。

服务

了解我们如何帮助您更快地将产品推向市场并使其能够持久热销的更多信息。

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请打电话给我们,我们期盼听到您的消息。

何处购买

需要在您的区域寻找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办公室。

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web