带紧急停止开关的 19 英寸配电单元
19 英寸、3U Rack Safety Plus 配电装置可用作带紧急停止功能的中央电源开关,向电气/电子设备供应交流电和直流电。
- 400 V 3 相,230 V 1 相电源输入(带电源熔断器),1 相 120 V AC(相电压)或 1 相 208 / 240 V AC(线电压或相电压)
- AC 输出,带多种连接器(Schuko、C13、C19、NEMA 5-15R 等),带 ON/OFF 开关
- 持续 AC 输出 (Service)
- 所有输出均受断路器保护
- 紧急停止功能符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求,且可防止人为破坏
- 您可选择标准配置,也可通过预定义组件快速、轻松地创建自己的配置。
现场产品演示 带紧急停止功能的 PDU
要选择哪种电源电压和连接器?您需要为 PDU 配备 EMC 滤波器吗?普通的商用 PDU 和 PDU Rack Safety Plus 之间的主要区别是什么?
在短短 30 分钟的现场演示中,nVent SCHROFF 全球产品经理 Christian Ganninger 介绍了 Rack Safety Plus 的产品理念,并分享关于如何为您的应用场景选择最佳 PDU 的技巧和方法。
灵活
- 模块化概念,有 30 万种不同定制选项。
- 执行过多个定制项目,拥有丰富工程经验。
- 将所有必备功能于一个机箱设备内。
认证
- 拥有 CE 和 UL 认证,包括改造后的系统。*
- 通过散热管理测试和 EMC 测试
- 在采用急停按钮的应用中,安全继电器符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求。
开箱即用
- 通过在线配置器可在 5 分钟内改装装置。
- 在标准平台基础上进行的任何改装均可在 3 周内交付。
- 经过认证和测试,可迅速整合到客户的应用中。
产品概览 (#productoverview)
RACK SAFETY PLUS 模块化产品
nVent 的 Rack Safety Plus 可让用户改装带紧急停止功能的 PDU,而无需担心过长的交付时间和高额的项目成本。
可选择多种标准配置,也可基于标准的模块化组件配置自己的设备
配置示例:
配置器 (#configurator)
产品配置器
开发带紧急停止功能的 PDU 的最快途径。
标准组合 (#standardportfolio)
标准产品比较表
项目编号 | 21270-001 | 21270-003 | 21270-005 | 21272-001 | 21272-002 | 21272-003 | 21272-004 |
图片 (前后部) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
电源输入 | 3 相, 400 V AC | 1 相, 230 V AC | 1 相, 230 V AC | 1 相, 208 / 240 V AC | 1 相, 120 V AC | 1 相, 208 / 240 V AC | 1 相, 120 V AC |
电源连接器 | IEC 60309 3L+N+PE,6h | IEC 60320-C20 | IEC 60309 L+N+PE,6h | 带 Nema L6 插头的 2.5 米电缆,30 A | 带 Nema L5 插头的 2.5 米电缆,30 A | 带引线的 2.5 米电缆,15 A | 带 Nema 5 插头的 2.5 米电缆,15 A |
EMC 滤波器 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
电涌放电器 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
电涌限流器 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
RCD | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
断路器盖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
维修插座 | 前部:Schuko 后部:C13 | 前部:C13 | 前部:Schuko | 前部:C13 后部:C13 | 前部: Nema 5-15R 后部:Nema 5-15R | 前部:C13 | 前:Nema 5-15R |
交流插座 | 12 个 C13, 3 个 C19 | 12 个 C13, 3 个 C19 | 6 个 Schuko | 8 个 C13, 4 个 C19 | 4 个 Nema 5-15R, 4 个 Nema 5-20R | 6x 可锁定 C13 | 4x Nema 5-15R |
24V 直流插座 | 350 W | 否 | 否 | 350 W | 350 W | 否 | 否 |
地区 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 北美 | 北美 | 北美 | 北美 |
应用 (#applications)
应用领域
nVent 的 Rack Safety Plus 适用于以下领域的 19” 测试台:
- 测试与检查设备
- 系统与控制监测
- 原型测试与开发
- 实时模拟
- 高电流/高电压电源设备
- 电动车动力系统测试
- 硬件在环测试
- 动力系统测试系统
- 电动车负载模拟器
- 电池设备测试柜
- 电源测试设备

资源 (#resources)