详情
资源
功能
- 符合:VITA 46.0 VPX 基本标准、VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX、VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector、VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector、VITA 46.11 System Management for VPX
- 用于系统插槽设置的 DIP 开关
- JTAG 连接
- 可锁定的辅助多功能连接器和传感连接器
- 用于电源的 M4 螺柱, 对于每个电压,每个插槽最大 22 A
技术参数
Drawing Document
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。