VPX Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 系统产品 Number of Slots 5 (2) 10 (1) 查看全部 查看更少内容 应用 类型 桌面式 (2) 加固型, 19" 机架安装 (1) Backplane Type VPX 全网状 (2) VPX,VITA 65 (1) Data Transfer 10 GbE PCIe Gen3 (1) Power per Slot 30W (2) 50W (1) 查看全部 查看更少内容 应用 输入电压 AC 100 – 240 Airflow Direction 前进风,后出风 机架高度 4U (2) 10U (1) 查看全部 查看更少内容 应用 Power Supply Type 1块可插拔 PSU Power Supply Included 是 Rear I/O 否 (1) 是 (2) 符合 ANSI/VITA 46.0-2019 Filter1已应用过滤器 1类别: VPXView All Filters (1) 产品 | 2 个结果3 商品) VPX 系统,桌上型,4 U,5 个插槽,可插拔 PSU VPX 台式机箱,适用于 5 个 VPX 板,3 U,160 mm。带或不带后部 I/O 选项。 详情 VPX 系统,加固式,10U,10 个插槽,可插拔 PSU 加固型 VPX 系统,适用于 10 个 VPX 板,6 U,1",160 mm。可选配后部 I/O。 详情