Thermal Control & Monitoring Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 支架 (1) 连接器套件 (1) 控制单元 (2) 控制阀 (1) 显示屏/操作员面板 (1) 机箱管理单元 (2) 传感器 (3) 查看全部 查看更少内容 产品系列 Varistar (3) 类型 基座装置管理网关 (2) 数字触点 (2) 温度、湿度和数字触点 (1) 颜色 暗灰色 (3) 适用于 卫士系列管理网关 (4) Varistar (5) Varistar CP (5) 机架高度 1U (3) 材料 铝 (2) 碳钢 (3) 表面处理 覆锌铝 (2) 粉末涂层 (2) 高度 45mm (3) 88mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色代码 RAL 7021 (2) RAL 9005 (1) 宽度 250mm (1) 350mm (1) 439.5mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 45mm (2) 220mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用Filter0子类别Management Gateway详情传感器详情