Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

测试转接卡
Select FiltersClose
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 类型
  • Connector Type
  • 适用于
  • 机架高度
      应用
    • Board Depth
        应用
      • Measuring Field
      • Number of Layers
          应用
        • 材料
        Filter0

        产品 | 9 个结果41 商品)

        board guides

        测试适配器导轨

        适用于 nVent SCHROFF 测试转接卡的导轨。
        test adaptors for vmebus

        Test Adaptor for VMEbus

        适用于 VMEbus 板的测试转接卡,用于访问板上的测试点。
        test adaptors

        C 型测试适配器

        带 DIN 41612 连接器的 C 型板式测试转接卡,可用于访问板上的测试点。
        test adaptors

        适用于 DIN 连接器的 D 型测试适配器

        带 DIN 41612 连接器的 D 型板式测试转接卡,可用于访问板上的测试点。
        test adaptors

        适用于 DIN 连接器的 F 型测试适配器

        带 DIN 41612 连接器的 F 型板式测试转接卡,可用于访问板上的测试点。
        test adaptors

        适用于 DIN 连接器的 B 型测试适配器

        带 DIN 41612 连接器的 B 型板式测试转接卡,可用于访问板上的测试点。
        test adaptors

        适用于 DIN 连接器的 M 型测试转接板

        带 DIN 41612 连接器的 M 型测试转接卡,可用于访问功能板卡上的测试点。
        test adaptors

        Intermediate Adapter to Assemble Several 3 U Testadapter

        支架套件,可基于 3 U 测试转接卡制作 6/9 U 测试转接卡。
        test adaptors

        适用 DIN 连接器的 E 型测试转接卡

        带 DIN 41612 连接器的 E 型板式转接卡,可用于访问功能板卡上的测试点。
        Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web