系统 Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 系统产品 Number of Slots 2 (4) 4 (3) 5 (3) 6 (3) 7 (3) 8 (16) 9 (5) 10 (1) 12 (13) 14 (2) 16 (1) 18 (4) 21 (3) 查看全部 查看更少内容 应用 类型 19" 机架安装 (42) Controller (3) 桌面式 (13) 半 19" 机架式 (1) 微型系统 (1) 加固型, 19" 机架安装 (2) 塔式 (2) 查看全部 查看更少内容 Backplane Type 3 U CompactPCI (4) 3 U CompactPCI Serial,以太网星型 (5) 3 U CompactPCI,带 PXIbus (1) 3 U,4 槽位 CompactPCI 和 4 槽位 CompactPCI Serial (2) 6 U CompactPCI (8) 6 U CompactPCI,带 PSB (1) 6 U CompactPCI,带 PSB 和 H.110 (1) 6 U VME64 (5) 6 U VME64 扩展 (9) 所有端口为点到点已连接 (1) CMS 双星拓扑,JSM (2) 数据聚合拓扑,JSM (1) 数据聚合拓扑,JSM,White Rabbit (1) 双星型,Bussed IPMB (2) MTCA.0 双星拓扑 (1) MTCA.0 星型拓扑,Scope协议 (1) MTCA.4 双星拓扑 (1) MTCA.4 双星拓扑,JSM (3) MTCA.4 双星拓扑,JSM,白兔子 (1) MTCA.4 星型拓扑 (1) MTCA.4 星型拓扑,JSM (1) PXI Express, 2 Link Configuration (1) PXI Express,4 链路配置 (5) VPX 全网状 (2) VPX,VITA 65 (1) 查看全部 查看更少内容 Data Transfer 10 GbE (3) 32 位 PCI 总线 (6) 40 GbE (16) 64 位 PCI 总线 (11) GbE (2) PCIe Gen2 (5) PCIe Gen3 (28) VME2ESST (14) VME64 (14) 查看全部 查看更少内容 Power per Slot 10W (2) 30W (20) 40W (16) 50W (8) 60W (1) 80W (12) 450W (2) 查看全部 查看更少内容 应用 输入电压 DC −48 (2) −60 (2) 输入电压 AC 100 – 240 (47) Airflow Direction 机箱底部至后部 (7) 从下至上 (13) 前至左 (3) 前进风,后出风 (24) 左至右 (6) 右进风左出风 (6) 查看全部 查看更少内容 机架高度 1U (5) 2U (3) 3U (8) 4U (23) 5U (1) 6U (1) 7U (6) 8U (2) 9U (7) 10U (6) 14U (2) 查看全部 查看更少内容 应用 Power Supply Type 1块 ATX PSU (9) 一块Double Full-Size PM (1) 1块可插拔 PSU (14) 2块直流 PEM (2) 2块 双全宽 电源模块 (1) 2 块可插拔 AC PSU (1) 2块可插拔 PSU (5) (2) Single Full-Size PM (1) 4块 双全宽 电源模块 (5) 2 x (4) Single Full-Size PM (4) Open Frame (18) 查看全部 查看更少内容 Power Supply Included 否 (19) 是 (42) Rear I/O 否 (18) 是 (43) 符合 ANSI/VITA 1.1-1997 (9) ANSI/VITA 1.1‐1994 (5) ANSI/VITA 46.0-2019 (3) PICMG 2.0 R3.0 (14) PICMG 2.30 R1.0 (2) PICMG 3.0 R3.0 (2) PICMG CPCI-S.0 R2.0 (5) PICMG MTCA.0 R2.0 (3) PICMG MTCA.4 R1.0 (11) PXISA PXI-1 R2.0 (1) PXISA PXI-5 R1.1 (9) 查看全部 查看更少内容 Filter0子类别AdvancedTCA详情MicroTCA详情CPCI/ CPCI Serial详情PXI/ PXIe详情VPX详情VME/VME64x详情