筛选依据
已应用过滤器
1
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 类型
- 框架材料
- 适用于
- 覆层材料
- 机架高度
- 材料
- 颜色
- 框架颜色
- 高度
- 颜色代码
- 框架颜色代码
- 表面处理
- 覆层颜色
- 机架宽度
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 深度
- 防护等级
- 静态负载
- 符合
- 隔室数量
- 静态负载
- 动态负载
- 动态负载
已应用过滤器 1
产品 | 26 个结果247 商品)

Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame
Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, 热管理, 冲击, vibration and EMC capabilities.

Varistar CP IP 20 机柜,玻璃前门,钢制后门
Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, 热管理, 冲击, vibration and EMC capabilities.

Varistar CP IP 55 机柜
Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, 热管理, 冲击, vibration and EMC capabilities.

Varistar CP EMC Cabinet,IP 20
Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, 热管理, 冲击, vibration and EMC capabilities.

Varistar CP EMC Cabinet,IP 55
Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, 热管理, 冲击, vibration and EMC capabilities.

Varistar CP On-Board Cabinet,机车车辆,铁路

Varistar CP MIL 机柜

Varistar CP 抗震机柜,Bellcore Zone 4,EMC

Varistar CP 抗震重负载型机柜,Bellcore Zone 4,EMC

Varistar CP 服务器机柜
符合高静态负载要求的焊接钢框架。适用于 IT 行业的 19" 集成机柜。

Varistar CP Server Cabinet With Castors
符合高动态负载要求的焊接钢框架。适用于 IT 行业的 19" 集成机柜。

Varistar CP Cabeling Rack
符合高静态负载要求的焊接钢框架。适合高电缆密度和 19" 集成。