Single Wall Cabinets Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 户外机柜 (12) 角轨 (6) 产品系列 Comline (6) Comline ECL (8) Comline FTTX (4) 机架高度 10U (1) 12U (5) 18U (6) 23U (1) 25U (5) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 600mm (4) 660mm (2) 900mm (6) 1200mm (5) 1220mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (12) 碳钢 (6) 表面处理 镀锌 (2) 粉末涂层 (12) 宽度 600mm (6) 700mm (6) 800mm (6) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 500mm (4) 600mm (8) 查看全部 查看更少内容 应用 Wall Type 单壁 (12) Door Type 单门 (12) Access 返回 (4) 前部位置 (12) 冷却 绝缘 (4) 自然对流 (8) EMC Shielding 否 (12) 符合 DIN EN 50178 (12) ETS 300119 (12) IEC 60529 (12) IEC 60917-1 (12) IEC 60917-2 (12) IEC 61969-1 (12) IEC 61969-2 (12) VDE 0160 (12) 查看全部 查看更少内容 Filter1已应用过滤器 1类别: Single Wall CabinetsView All Filters (1) 子类别Comline ECL详情Comline FTTx详情