Rack Mount Enclosures Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 转接卡 (4) 空气挡板 (12) 导风 (3) 装配组件 (21) 支架 (32) 机箱 (88) 编码/键指示 (7) 盖板 (18) 盖板 (97) 风扇 (8) 风扇单元 (10) 滤网 (8) 前面板 (63) 密封条工具 (2) 接地套件 (1) 导轨 (93) 把手 (42) 五金包 (3) 水平横梁 (131) 绝缘条 (6) 安装五金包 (21) 安装板 (64) 开孔横梁 (9) 通孔条 (7) 导轨端件 (8) 螺钉 (32) 螺丝刀 (3) 屏蔽套件 (73) 侧板 (157) 小尺寸机箱 (12) 插箱/机箱 (194) 支撑轨 (3) 卷尺 (1) 伸缩滑轨 (6) 螺母条 (10) Z-导轨 (11) 查看全部 查看更少内容 机架高度 1U (27) 2U (67) 3U (230) 4U (99) 5U (34) 6U (199) 7U (1) 9U (19) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 2HP (2) 4HP (14) 8HP (2) 10HP (5) 19HP (2) 20HP (29) 28HP (64) 36HP (12) 40HP (25) 42HP (89) 60HP (3) 63HP (72) 75HP (3) 84HP (364) 100HP (2) 195HP (17) 196HP (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (46) 20mm (3) 25mm (7) 30.5mm (1) 37.5mm (1) 40mm (1) 55mm (2) 88.3mm (1) 112.5mm (8) 115mm (1) 133mm (1) 150mm (1) 160mm (12) 172.5mm (8) 175mm (47) 177mm (4) 205mm (2) 210mm (1) 220mm (23) 221mm (15) 221.45mm (3) 232.5mm (5) 235mm (72) 254.5mm (3) 255mm (3) 255.5mm (15) 270mm (1) 275mm (16) 277.75mm (12) 280mm (18) 292.2mm (3) 292.5mm (2) 295mm (68) 310mm (9) 310.35mm (3) 314.5mm (3) 315mm (5) 315.5mm (15) 320mm (12) 330mm (1) 340mm (16) 352.5mm (2) 355mm (59) 374.5mm (4) 375mm (5) 375.5mm (15) 390mm (1) 400mm (11) 412.5mm (2) 415mm (18) 434.5mm (3) 435mm (5) 435.5mm (15) 450mm (1) 460mm (14) 475mm (13) 495mm (7) 495.5mm (15) 970mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 For Mounting 背板 (123) DIN 连接器 (15) 配电模块 (1) EMC Shielding 否 (84) 无 (支持升级) (139) 是 (110) 静态负载 2.5 (3) 7.5 (6) 10kgf (2) 11kgf (46) 15kgf (95) 25kgf (77) 35kgf (3) 查看全部 查看更少内容 应用 Shock and Vibration Tolerance 5g (force) (82) 25g (force) (2) 查看全部 查看更少内容 应用 Handle Included 否 (86) 是 (53) 安装 机架 (217) 使用前部螺钉安装 (2) 壁挂 (2) 符合 EN 45545-2 (65) EN 50155 第 12.2.11 部分 (6) IEC 60297-3-100 (73) IEC 60297-3-101 (99) IEC 60297-3-102 (75) IEC 60297-3-103标准 (133) IEC 60297-3-105 (9) IEC 60297-3-109 (6) IEC 61587 DL3 (2) IEEE 1101.1 (81) IEEE 1101.1/10 (2) IEEE 1101.10 (87) IEEE 1101.11 (81) MIL 167 (2) MIL 810 G (2) MIL 901 D (2) SNCF NFF 60002 (12) SNCF NFF 61005 (12) 查看全部 查看更少内容 Filter0子类别19" 插箱详情19" Subrack Components详情19" 机箱详情19" Chassis Components详情19" 仪器箱详情19" Cases Components详情