PXI/ PXIe Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 系统产品 Number of Slots 8 (3) 18 (4) 查看全部 查看更少内容 应用 类型 Controller (3) 桌面式 (7) Backplane Type 3 U CompactPCI,带 PXIbus (1) PXI Express, 2 Link Configuration (1) PXI Express,4 链路配置 (5) Data Transfer 64 位 PCI 总线 (1) PCIe Gen2 (3) PCIe Gen3 (8) Power per Slot 30W (1) 50W (5) 80W (1) 查看全部 查看更少内容 应用 输入电压 AC 100 – 240 (7) Airflow Direction 机箱底部至后部 (7) 机架高度 3U (3) 4U (7) 查看全部 查看更少内容 应用 Power Supply Type 1块可插拔 PSU (1) Open Frame (6) Power Supply Included 是 (7) Rear I/O 否 (7) 符合 PXISA PXI-1 R2.0 (1) PXISA PXI-5 R1.1 (9) Filter1已应用过滤器 1类别: PXI/ PXIeView All Filters (1) 子类别PXI详情PXIe详情PXIe Controller详情