Power Supply Accessories Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 转接卡 (2) 前面板 (17) 类型 壁挂式安装 (1) 机架高度 3U (17) 材料 铝 (18) 碳钢 (1) Front Finish 阳极氧化 (17) Rear Finish 导电 (17) Treated Edges 否 (17) 高度 128.4mm (17) 机架宽度 3HP (1) 6HP (8) 8HP (2) 10HP (3) 14HP (3) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 14.9mm (1) 30.14mm (8) 40.3mm (2) 50.46mm (3) 70.78mm (1) 7078mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用Filter1已应用过滤器 1类别: Power Supply AccessoriesView All Filters (1) 产品 | 3 个结果19 商品) PSU Front Panel 前面板,用于 nVent SCHROFF 19" 兼容电源。 详情 PSU Wall-Mounting Bracket 壁挂式安装支架,用于 nVent SCHROFF 19" 电源。 详情 DIN 轨道转接卡,符合 DIN 43880 转接卡可安装在导轨或侧板上。 详情