Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Power Distribution Accessories
Select FiltersClose
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 颜色
  • 适用于
  • 机架高度
  • 材料
  • 安装
  • 表面处理
  • 长度
      应用
    • 机架宽度
    • 颜色代码
    • 高度
        应用
      • Front Finish
      • 宽度
      • Rear Finish
      • 深度
      Filter1

      已应用过滤器 1

      产品 | 30 个结果64 商品)

      用于 eHandle 的 Rackpower 电缆线束

      用于 eHandle 的 Rackpower 电缆线束

      安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
      WLock Cable C13/C14 Black

      Secure Dual W-Lock Power Cord

      安全的双 W 形锁电源线可增强 PDU 和 IT 设备之间的电源线固定。对于两种连接方式,都需要特定操作才能松开锁定按钮,以防止电源连接器意外脱落。电源线可与任何对应的标准 IEC 插座配合使用,但要实现锁定功能,需使用兼容的 W型锁或V型锁插座
      PDU Mounting Bracket

      PDU 安装支架

      PDU 装配套件。
      front panel

      前面板,带 FDDI 开孔

      前面板,FDDI 开孔。
      19 module support 3 u

      19" Module Support

      装配带 SUB-D-、ST 3 型或 FDDI 开孔的非全宽前面板时,需要模块支撑。
      mounting bracket

      适用于短母线的绝缘块,1 极或 2 极

      适用于母线的绝缘块,防止端子意外短路和损坏。
      mounting bracket

      带透明母线盖的识别标签

      带透明母线盖的识别标签。
      mounting bracket with insulating block for busbar 3 4 pole

      带绝缘块且适于 3 母线的安装支架,4 极

      母线或母线模块的安装支架是一种与负载电路隔离的安装装置,适用于接地轨道。
      insulating block for busbar

      适于 1 至 4 极母线的绝缘块

      适用于母线的绝缘块,防止端子意外短路和损坏。
      mounting bracket

      适用于母线 1 的安装支架,2-Poles

      母线或母线模块的安装支架是一种与负载电路隔离的安装装置,适用于接地轨道。
      mounting bracket

      Mounting Bracket for Cabinet Assembly for Busbar 1 to 4 Poles

      母线或母线模块的安装支架是一种与负载电路隔离的安装装置,适用于接地轨道。
      contact protection for busbar

      适于母线的触点保护

      适于母线的触点保护。
      Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web