筛选依据
已应用过滤器
1
清除筛选器
- 产品类型
- Number of Slots
- 类型
- Backplane Type
- Data Transfer
- Power per Slot
- 输入电压 AC
- Airflow Direction
- 机架高度
- Power Supply Type
- Power Supply Included
- Rear I/O
- 符合
已应用过滤器 1
产品 | 7 个结果14 商品)

适用于 10 单全尺寸 AMC 模块的 MTCA.0 系统
3 U MicroTCA 系统,带水平卡笼,用于单宽和双宽 AdvancedMC 模块。

适用于 2 单全尺寸 AMC 模块的 MTCA.0 系统
小尺寸系统,用于 2 个全尺寸 AdvancedMC 模块

适用于 6 单中尺寸 AMC 模块的 MTCA.0 系统
1 U MicroTCA 系统,带水平卡笼,适用单宽度 AdvancedMC 模块。

MTCA.4 Cube System for 7 Double AMC Modules
MicroTCA.4 系统,带 7 个双宽中等尺寸 AMC 插槽,42 HP 宽度。

适用于 12 双全尺寸 AMC 模块的 MTCA.4 系统
MicroTCA.4 系统,带 12 个全尺寸双插槽。

适用于 12 双中尺寸 AMC 模块的 MTCA.4 系统
MicroTCA.4 系统,带 12 个中等尺寸 AMC 双插槽。

适用于 6 AMC 模块的 MTCA.4 系统,4 RTM,JSM 插槽
MicroTCA.4 系统,带水平卡笼和前后冷却系统。