产品 | 16 个结果16 商品)

107 系列助插器/助拔器
107 系列具有 4.5:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。

Series 107-10 Inserter/Extractor
107-10 系列具有 3.3:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。

Series 107-20 Inserter/Extractor
107-20 系列具有 4.5:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。

Series 107-35 Inserter/Extractor
107-35 系列具有 5.5:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。

Series 107-50 Inserter/Extractor
107-50 系列具有 4.5:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。

Series 107-55 Inserter/Extractor
107-55 系列具有 8:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。

Series 107-70 Inserter/Extractor
107-70 系列具有 4.5:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。

Series 107-73 Inserter/Extractor
107-73 系列具有 4.2:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。

Series 107-75 Inserter/Extractor
107-75 系列具有 7:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。

311 系列助插器/助拔器
坚固耐用的 311 系列板卡容差补偿型自锁助拔器具有 10:1 的机械助力。

311 插入器/助拔器
The rugged HF311 Series tolerance compensating, latching extractor provides 20:1 mechanical advantage.

700 系列助插器/助拔器
坚固耐用的 700 系列具有 4.5:1 的机械助力,适用于在冷壁应用中拔出 PCB。