Indoor Cabinets Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 产品类型 装配组件 (2) 支架 (59) 毛刷 (9) C 型轨 (15) 机柜 (67) 机柜门 (460) 机柜/机架底座 (230) 框架 (369) 机柜/机架 面板 (468) 机柜/顶盖 (120) 电缆 (1) 电缆夹 (1) 脚轮 (9) 盖板 (4) 吊环螺栓 (5) 风扇 (52) 风扇盘 (5) 风扇单元 (1) 滤网 (1) 支脚 (4) 密封条组件 (7) 接地套件 (3) 五金包 (4) 铰链连接 (2) 钥匙 (1) 标签 (1) 锁 (2) 安装五金包 (6) 安装板 (6) 机架 (224) 层板 (98) 角轨 (69) 滑轨 (49) 支撑轨 (1) 伸缩滑轨 (2) 查看全部 查看更少内容 产品系列 Epcase (1) Etsirack (4) Eurorack (285) Labrack (13) 插箱 (578) 车载机架 (6) Varistar (394) Varistar CP (1087) 查看全部 查看更少内容 类型 19英寸面板滑动安装 (14) 转接支架 (1) 空气面板 (6) 基座盖板 (2) 底板 (17) 底板,电缆进线 (12) Base Plate, Cable Entry (8) Base Plate, Perforated (8) Base Plate, Plain (24) 实心底板 (1) 底座 (34) 底座,移动式 (8) 支架 (2) 毛刷 (3) 封闭 (50) 开孔 (12) Deco 框架 (12) Deco 装饰框支架 (11) 深度支撑 (13) 门铰链支架 (5) 设备机架 (1) ETSI 面板安装角轨 (5) 风扇 (10) 风扇盘 (1) 过滤垫 (1) 平板式 (13) 全深度 (30) 玻璃门 (121) 玻璃双门 (12) 接地套件 (2) 重型 (37) Heavy Load (20) 移动 (64) 安装支架 (1) 窄 (2) 通风孔 (8) 底座侧板 (14) 升高 (14) 背板 (77) 内缩式 (12) 增强套件 (2) 固定块 (2) 环形端子 (1) Seismic (20) 隔板 (9) 侧板 (225) 侧板,快拆 (37) 侧板,螺钉固定 (102) 并排 (42) 轻型 (44) 标准 (88) 固定机架 (18) 固定机架,深度较浅 (2) 钢板门 (109) 钢制门,网孔 (94) Steel Door, Plain (16) 钢制双门 (14) 钢制双门,网孔 (20) 旋转式 (21) 滑动式层板 (30) 伸缩机架,深度更浅 (5) 倾翻防护 (17) 顶盖板,多孔 (1) Top cover with fans (24) 通用型 (54) 垂直 (1) 查看全部 查看更少内容 框架材料 铝 (203) 碳钢 (425) 适用于 底板 (5) 机柜 (29) 插箱 (1) 顶盖 (1) 齐平顶盖 (2) 顶盖;升高 (2) Varistar (7) Varistar CP (667) 查看全部 查看更少内容 覆层材料 碳钢 (276) 机架高度 1U (2) 3U (9) 4U (1) 6U (16) 8U (3) 9U (18) 12U (48) 16U (59) 20U (71) 24U (100) 25U (64) 29U (107) 33U (97) 34U (76) 36U (1) 38U (209) 39U (15) 40U (24) 42U (217) 43U (87) 44U (24) 45U (24) 47U (266) 48U (24) 52U (63) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (236) 玻璃 (50) 塑料 (1) 不锈钢 (45) 碳钢 (2032) 塑料 (6) 聚合物 (6) 聚乙烯 (1) 聚苯乙烯 (1) EPDM-SBR Rubber (2) 聚酰胺 (1) Polyurethane (1) Reinforced Polycarbonate (29) Thermoplastic Elastomer (3) 查看全部 查看更少内容 颜色 黑色 (12) 暗灰色 (1436) 黑色 (3) 浅灰色 (269) 框架颜色 暗灰色 (167) 浅灰色 (46) 信号白 (45) 高度 25mm (1) 38mm (4) 44.45mm (9) 45mm (5) 80mm (2) 100mm (19) 103mm (7) 110mm (2) 130mm (2) 131mm (1) 135mm (6) 155mm (1) 156.7mm (2) 200mm (20) 267.1mm (1) 288.4mm (2) 290mm (2) 322mm (2) 323mm (7) 357mm (4) 400mm (5) 400.45mm (1) 421.75mm (2) 422mm (5) 423.4mm (2) 456mm (6) 490mm (4) 500mm (6) 531mm (14) 533.8mm (1) 550mm (3) 555mm (5) 555.1mm (2) 589mm (26) 600mm (3) 700mm (6) 709mm (20) 711.6mm (1) 732.9mm (2) 733mm (12) 736mm (2) 740mm (6) 750mm (3) 767mm (23) 800mm (1) 887mm (8) 889.4mm (1) 900mm (3) 910.7mm (2) 911mm (12) 945mm (37) 998mm (10) 1109mm (8) 1111.65mm (1) 1132.95mm (2) 1133mm (12) 1164mm (1) 1167mm (33) 1200mm (98) 1220mm (9) 1310.75mm (2) 1311mm (4) 1345mm (6) 1398mm (14) 1400mm (80) 1509mm (8) 1511.7mm (1) 1514mm (1) 1533mm (8) 1534mm (7) 1567mm (45) 1600mm (95) 1620mm (8) 1687mm (8) 1689.5mm (1) 1710.8mm (2) 1711mm (7) 1745mm (39) 1798mm (30) 1800mm (124) 1831mm (1) 1856mm (1) 1909mm (8) 1911.75mm (1) 1933mm (7) 1933.05mm (2) 1967mm (38) 2000mm (256) 2020mm (33) 2087mm (8) 2089.55mm (1) 2110.85mm (2) 2111mm (7) 2145mm (35) 2198mm (28) 2200mm (230) 2450mm (99) 查看全部 查看更少内容 应用 锁定类型 3 点锁定 (136) 3-Point Locking, Electronic (18) 4 点锁 (38) 5 点锁定 (10) Multi Point Locking (6) 单点锁 (76) 查看全部 查看更少内容 颜色代码 RAL 7021 (1442) RAL 7035 (269) RAL 9005 (3) 框架颜色代码 RAL 7021 (233) RAL 7035 (13) RAL 9003 (12) 表面处理 覆锌铝 (123) Hot-Dip Galvanized (61) 粉末涂层 (1845) 镀锌 (20) 覆层颜色 暗灰色 (99) 浅灰色 (121) 信号白 (48) 机架宽度 36HP (3) 84HP (3) 800HP (1) 查看全部 查看更少内容 应用 覆层颜色代码 RAL 7021 (99) RAL 7035 (121) RAL 9003 (48) 宽度 110mm (1) 119mm (4) 193mm (1) 200mm (4) 252.65mm (3) 400mm (5) 417mm (8) 440mm (1) 449mm (1) 477mm (5) 495mm (10) 496.4mm (3) 523mm (8) 533mm (4) 544mm (16) 553mm (386) 600mm (693) 723mm (3) 740mm (1) 744mm (16) 800mm (585) 900mm (1) 1000mm (3) 1200mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 119mm (4) 170mm (1) 300mm (20) 341.8mm (6) 382mm (3) 400mm (1) 477mm (2) 479mm (3) 480mm (2) 482mm (3) 497mm (5) 500mm (85) 565mm (1) 582mm (5) 597mm (3) 600mm (301) 677mm (2) 680mm (2) 682mm (3) 697mm (5) 700mm (2) 710mm (2) 780mm (1) 797mm (4) 800mm (294) 897mm (4) 900mm (212) 997mm (4) 1000mm (282) 1097mm (4) 1100mm (80) 1200mm (187) 1600mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 长度 55mm (4) 156mm (1) 300mm (1) 342mm (2) 366.4mm (1) 370mm (1) 395mm (3) 420mm (2) 442mm (2) 456mm (2) 458mm (2) 460mm (1) 466.4mm (1) 470mm (1) 512mm (1) 545mm (3) 550mm (1) 560mm (1) 620mm (2) 642mm (4) 656mm (2) 658mm (2) 660mm (1) 666.4mm (1) 670mm (1) 682mm (2) 699mm (4) 717mm (1) 720mm (1) 726.4mm (1) 745mm (3) 750mm (1) 760mm (1) 766.4mm (1) 770mm (1) 860mm (1) 866.4mm (1) 870mm (1) 895mm (3) 960mm (1) 1050mm (1) 1060mm (1) 1095mm (3) 1295mm (3) 1495mm (3) 1500mm (1) 1650mm (1) 1695mm (3) 1895mm (3) 1900mm (1) 2095mm (3) 2345mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 IP20 (418) IP55 (216) 静态负载 15kgf (6) 25kgf (24) 40kgf (3) 50kgf (8) 60kgf (1) 100kgf (8) 150kgf (3) 200kg (6) 200kgf (68) 300kgf (1) 400N (8) 400kg (8) 400kgf (120) 800kgf (132) 900kgf (1) 1600kgf (137) 查看全部 查看更少内容 应用 符合 EN 12528 (1) EN 45545-2 (3) EN 50155 (1) IEC 60297-3-100 (70) IEC 60529 (58) IEC 61587-1 (421) IEC 61587-2 (121) IEC 61587-3 (215) MIL-S-901E (1) MIL-STD-167 (1) MIL-STD-461G (1) MIL-STD-810E (1) SNCF NFF 60002 (6) SNCF NFF 61005 (6) Telcordia GR-63 Core Zone 4 (2) 查看全部 查看更少内容 隔室数量 2 (36) 3 (36) 4 (36) 查看全部 查看更少内容 应用 静态负载 900lbf (24) 1800lbf (132) 3500lbf (48) 查看全部 查看更少内容 应用 动态负载 2200lbf (12) 动态负载 460kgf (1) 1000kgf (12) 查看全部 查看更少内容 应用Filter0子类别Steel Cabinets详情Steel Cabinets Components详情Aluminum Cabinets详情Aluminum Cabinets Components详情