前面板 Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 支架 (5) 母线 (2) 固定件 (2) 编码/键指示 (5) 连接器 (39) 连接器机箱 (5) 盖板 (10) 前面板 (109) 熔断器支架 (1) 把手 (90) 五金包 (4) 标签 (2) LED (30) 安装五金包 (3) 螺母 (5) O 形环 (2) 电位计 (1) 螺钉 (52) 屏蔽套件 (37) 螺钉套 (9) 插座 (3) 隔断部件 (2) 弹性触点 (2) 开关 (2) 垫圈 (7) 查看全部 查看更少内容 产品系列 CompacPRO (5) Comptec (3) EuropacPRO (47) 模件盒 (43) Inpac (5) MultipacPRO (3) PropacPRO (42) RatiopacPRO (34) RatiopacPRO AIR (40) 查看全部 查看更少内容 类型 固定件 (2) 紧固件 (1) 编码销钉 (2) 编码条 (2) 沉头螺钉 (7) 双 LED (14) 助拔器 (14) 母头连接器 (24) 平头螺钉 (3) 带助拔器开孔 (84) 前面板带把手 (24) 六角螺母 (2) 助拔器 (1) 助插器/助拔器,0.1" 偏移 (16) 助插器和助拔器,标准 (16) 长型,适用安装面1 (1) 长型,安装面板 2 (1) 公头连接器 (14) 不带把手的前面板 (1) 盘头螺钉 (20) PCB 支架 (5) 带状电缆 (1) 螺钉 (21) 短型,安装面板 1 (1) 单 LED (16) 滑动螺母 (2) 焊接侧保护盖 (6) 弹簧垫圈 (1) 方螺母 (1) 静态 (43) 垫圈 (6) 查看全部 查看更少内容 Handle Type 铝制型材 (44) 助拔器,1 型,底部 (2) 1 型助拔器,顶部 (2) IEL (62) IET (62) 梯形,静态 (61) 梯形,类型1 (28) 梯形,类型2 (42) XL (7) 查看全部 查看更少内容 适用于 19" 电源 (2) 背板 (8) 机柜 (1) 仪器箱 (39) 模件盒 (1) CompactPCI Serial 系统 (2) CompactPCI 系统 (2) 连接器 (7) 模件盒 (2) 前面板 (283) 水平横梁, H 型 (1) 水平横梁, R 型 (1) 插箱 (8) PXI (2) 插箱 (44) 测试转接卡 (7) Varistar (8) Varistar CP (8) Eurorack (8) 查看全部 查看更少内容 机架高度 2U (5) 3U (67) 4U (5) 5U (5) 6U (63) 9U (6) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 4.7mm (1) 5mm (5) 6mm (9) 8mm (2) 8.2mm (1) 11.1mm (1) 15.4mm (12) 17.8mm (2) 23.4mm (2) 25.5mm (4) 44.65mm (4) 52mm (3) 58.45mm (1) 59.33mm (1) 72.28mm (1) 73.57mm (1) 97mm (5) 128.4mm (56) 142mm (1) 232mm (4) 261.8mm (52) 365.5mm (2) 367mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 塑料 (2) 铝 (125) 铜 (2) 塑料 (3) 聚碳酸酯 (63) 不锈钢 (28) 碳钢 (58) Thermoplastic (5) 黄铜 (7) 塑料 (1) 聚合物 (3) 聚乙烯 (2) EPDM-SBR Rubber (2) 聚酰胺 (4) 塑料 (13) 聚碳酸酯 (15) Thermoplastic Elastomer (17) 聚酰胺 (23) 查看全部 查看更少内容 安装 使用前部螺钉安装 (98) 正面螺钉安装,0.1" 偏移 (7) 螺钉固定 后部 IO (13) 使用前部螺钉安装 (1) 包装数量 1 (260) 4 (1) 10 (55) 12 (1) 20 (1) 50 (5) 100 (99) 210 (1) 320 (1) 查看全部 查看更少内容 表面处理 阳极氧化 (123) Chrome (1) 镀金 (33) 镀镍 (30) Organic Top Coat (1) 化学氧化 (108) 镀银 (10) 镀锡 (2) 镀锌 (28) Zinc Top Coat (1) 查看全部 查看更少内容 颜色 黑色 (28) 绿色 (1) 灰色 (23) 黑色 (12) 浅灰色 (16) 鹅卵石灰 (3) 红色 (1) 银色 (14) 白色 (1) 黄色 (1) 查看全部 查看更少内容 EMC Shielding 否 (44) 无 (支持升级) (65) 机架宽度 3HP (7) 4HP (19) 5HP (14) 6HP (16) 7HP (14) 8HP (19) 9HP (5) 10HP (21) 11HP (2) 12HP (19) 14HP (5) 16HP (2) 21HP (3) 28HP (3) 40HP (2) 42HP (3) 61HP (1) 100HP (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 3.8mm (6) 4.7mm (1) 4.97mm (6) 5mm (5) 6.8mm (2) 7mm (4) 7.84mm (1) 8mm (5) 10.2mm (1) 12.8mm (1) 13.68mm (2) 13.8mm (3) 14.9mm (4) 18.9mm (3) 19.8mm (11) 20mm (16) 20.1mm (1) 24mm (3) 25mm (11) 29mm (3) 30.1mm (13) 34.1mm (3) 35.2mm (11) 39.2mm (3) 40.3mm (16) 44.3mm (3) 45.38mm (2) 49.4mm (3) 50.5mm (13) 55.54mm (2) 59.6mm (3) 60.6mm (16) 69.7mm (3) 70.8mm (2) 80.9mm (2) 100mm (1) 105.2mm (3) 140.8mm (3) 201.8mm (2) 212mm (3) 233.35mm (2) 308.5mm (1) 1000mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色代码 RAL 7035 (16) RAL 9005 (12) RAL 7032 (3) EMC Gasket Type O-ring (1) 泡棉 (64) 深度 1.34mm (2) 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (109) 4.4mm (3) 6.9mm (2) 8.6mm (1) 10mm (1) 13.5mm (1) 14mm (10) 14.3mm (2) 16.3mm (2) 16.7mm (2) 18.3mm (1) 20.6mm (2) 25.3mm (1) 25.5mm (2) 26.3mm (2) 35.59mm (1) 39.15mm (4) 42.39mm (1) 60.45mm (4) 80mm (1) 160mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 螺纹尺寸 M2.5 (32) M3 (2) M4 (9) M5 (4) M6 (6) 直径 2mm (3) 2.5mm (1) 3mm (1) 5mm (1) 6mm (5) 查看全部 查看更少内容 应用 Front Finish 阳极氧化 (109) 长度 4mm (1) 5mm (3) 6mm (5) 7.7mm (1) 8mm (5) 9.3mm (1) 10mm (7) 11mm (3) 12mm (7) 12.3mm (9) 13.5mm (1) 14mm (4) 16mm (7) 查看全部 查看更少内容 应用 Rear Finish 导电 (109) Treated Edges 否 (109) 符合 EN 45545-2 (29) EN 45545-2, R22-R24, HL3 (37) IEC 60297-3-101 (115) IEC 60297-3-102 (32) IEC 60297-3-103标准 (32) IEEE 1101.1/11 (76) IEEE 1101.10 (32) FMC Mezzanine (1) IEEE P1386 (1) 查看全部 查看更少内容 Filter1已应用过滤器 1类别: 前面板View All Filters (1) 子类别EMC Gaskets详情PIU Front Panels详情PIU Handles详情Collar Screws详情套管详情PCB Holders详情螺钉详情Mezzanine Front Panel Accessories详情PCB Covers详情Front Elements System FES详情连接器详情