EuropacPRO Heavy - Railway SNCF Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 插箱/机箱 机架高度 3U (6) 6U (6) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 36HP (6) 84HP (6) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 320mm For Mounting 背板 EMC Shielding 否 (4) 是 (8) Shock and Vibration Tolerance 5g (force) Handle Included 是 安装 机架 符合 IEC 60297-3-103标准 IEEE 1101.10 (4) SNCF NFF 60002 SNCF NFF 61005 Filter1已应用过滤器 1类别: EuropacPRO Heavy - Railway SNCFView All Filters (1) 产品 | 3 个结果12 商品) EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway,可加装电磁屏蔽功能,SNCF 用于铁路应用的插箱,符合 SNCF 标准。 详情 EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway,屏蔽型,SNCF 用于铁路应用的插箱,符合 SNCF 标准。 详情 EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway,屏蔽型,SNCF,CompactPCI 用于铁路应用的插箱,符合 SNCF 标准。 详情