Double Wall Cabinets Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 风扇 (1) 安装五金包 (1) 户外机柜 (8) 产品系列 Modular (3) 一体式 (5) 机架高度 16U (2) 20U (2) 25U (1) 29U (3) 查看全部 查看更少内容 应用 适用于 户外机柜 (1) 高度 930mm (2) 1100mm (2) 1330mm (1) 1530mm (3) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (9) 宽度 700mm (6) 1300mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 500mm (5) 630mm (2) 730mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 交流电压 230V (1) Wall Type 双壁 (8) Door Type 双门 (2) 单门 (6) Access 前部位置 (8) 冷却 风扇通风 (6) 自然对流 (2) EMC Shielding 否 (5) 无 (支持升级) (3) 符合 DIN EN 50178 (8) ETS 300119 (8) ETSI EN 300019-1-4 (3) IEC 60529 (8) IEC 60917-1 (8) IEC 60917-2 (8) IEC 61969-1 (8) IEC 61969-2 (8) IEC 61969-3 (3) RC2 (1) VDE 0160 (8) 查看全部 查看更少内容 Filter1已应用过滤器 1类别: Double Wall CabinetsView All Filters (1) 子类别Modular Double Door详情模块化单开门详情Unibody Single Door详情Unibody 组件详情