桌面式仪器箱 Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 机箱 产品系列 CompacPRO (47) Comptec (22) PropacPRO (71) RatiopacPRO (172) RatiopacPRO AIR (108) RatiopacPRO Style (220) 查看全部 查看更少内容 类型 适用19"部件的仪器机箱 (94) 适用于 19" 插箱和 19" 机箱 (22) 用于安装单个电子器件的仪器箱 (523) 塔式 (1) 机架高度 2U (76) 3U (227) 4U (140) 5U (52) 6U (133) 7U (3) 9U (6) 12U (3) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 28HP (68) 42HP (155) 63HP (155) 84HP (262) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 35.42mm (1) 248.74mm (2) 255.5mm (73) 266mm (16) 271mm (13) 294mm (28) 298mm (28) 300mm (3) 315.5mm (92) 322mm (14) 326mm (24) 331mm (15) 354mm (56) 355.42mm (1) 375.5mm (59) 382mm (14) 386mm (18) 391mm (12) 400mm (7) 414mm (24) 418mm (24) 435.5mm (34) 442mm (12) 446mm (8) 451mm (3) 474mm (8) 478mm (8) 495.5mm (18) 500mm (7) 502mm (4) 506mm (5) 511mm (4) 600mm (5) 查看全部 查看更少内容 应用 EMC Shielding 否 (69) 无 (支持升级) (528) 是 (43) 静态负载 25kgf (567) 30kgf (47) 40kgf (22) 查看全部 查看更少内容 应用 符合 IEC 60297-3-100 (22) IEC 60297-3-101 (571) IEC 60297-3-102 (500) IEC 60297-3-103标准 (47) IEEE 1101.1 (500) IEEE 1101.10 (500) IEEE 1101.11 (500) 查看全部 查看更少内容 Filter1已应用过滤器 1类别: 桌面式仪器箱View All Filters (1) 子类别CompacPRO详情PropacPRO详情RatiopacPRO详情RatiopacPRO Air详情RatiopacPRO Style详情