筛选依据
已应用过滤器
1
清除筛选器
- 产品类型
- Number of Slots
- 类型
- Backplane Type
- Data Transfer
- Power per Slot
- 输入电压 AC
- Airflow Direction
- 机架高度
- Power Supply Type
- Power Supply Included
- Rear I/O
- 符合
已应用过滤器 1
产品 | 4 个结果6 商品)

CPCI 串行系统,带 19 英寸 PSU,桌上型,4U,8 个插槽,44 HP
CompactPCI Serial 台式机箱,适用于 9 个 3 U 板和一个 3 U 可插拔电源。

带 ATX PSU 的 CPCI系列产品,4 U,9插槽
4 U CompactPCI Seria系列 系统,用于 9 个 3 U 板和一个内置 ATX 电源。

带可插拔 PSU 的 CPCI Serial 系统,4 U,9插槽
4 U CompactPCI Serial 系统,适用于 9 个 3 U 板和一个 3 U 可插拔电源。

CPCI Serial R3.0 系统,带可插拔 PSU,4 U
4 U CompactPCI Serial 系统,适用于 9 个 3 U 规格板卡和 1 个 3 U 可插拔电源。