传导冷却 Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 产品类型 编码/键指示 (1) 导热块 (10) PCB 固定器 (39) 材料 铝 (49) 不锈钢 (1) 类型 High Thermal Sawtooth (3) 非轴式 (17) 轴式 (13) 轴式,高夹持力 (4) 适用于 导冷机箱 (11) Clamp Force 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (19) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) 查看全部 查看更少内容 Clamp Force 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (19) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) 查看全部 查看更少内容 Gap Width PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (7) PCB + (0.28 - 0.31 in) (25) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (5) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) 查看全部 查看更少内容 螺纹尺寸 #2-56 (1) Gap Width PCB + (10.0 - 10.9 mm) (5) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (7) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (25) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) 查看全部 查看更少内容 Thermal Performance 平均值 (9) 最佳 (9) 较好 (19) 良好 (10) 型材 0.210" x 0.285" (1) 0.220" x 0.225" (1) 0.225" x 0.225" (2) 0.225" x 0.230" (1) 0.225" x 0.270" (4) 0.230" x 0.288" (2) 0.240" x 0.180" (3) 0.250" x 0.197" (2) 0.250" x 0.260" (2) 0.250" x 0.270" (15) 0.250" x 0.293" (2) 0.260" x 0.270" (1) 0.300" x 0.250 (1) 0.365" x 0.375" (3) 0.375" x 0.375" (1) 0.375" x 0.385" (1) 0.500" x 0.460" (1) 查看全部 查看更少内容 型材 12.70 x 11.68 mm (1) 5.33 x 7.24 mm (1) 5.59 x 5.72 mm (1) 5.72 x 5.72 mm (2) 5.72 x 5.84 mm (3) 5.72 x 6.86 mm (4) 5.84 x 7.32 mm (2) 5.87 x 5.84 mm (1) 6.10 x 4.57 mm (3) 6.35 x 5.00 mm (2) 6.35 x 6.26 mm (15) 6.35 x 6.60 mm (2) 6.35 x 7.44 mm (2) 6.60 x 6.86 mm (1) 7.60 x 6.35 mm (1) 9.27 x 9.65 mm (3) 9.53 x 9.53 mm (1) 9.53 x 9.78 mm (1) 查看全部 查看更少内容 Filter1已应用过滤器 1类别: 传导冷却View All Filters (1) 子类别Rugged Card & Wedge Loks详情传导冷却组件详情传导冷却键详情