电路板冷却 Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 产品类型 编码/键指示 (1) 导热块 (12) PCB 助拔器 (1) PCB 固定器 (39) 产品系列 Interscale (2) 类型 热导体 (2) High Thermal Sawtooth (3) 非轴式 (17) 轴式 (13) 轴式,高夹持力 (4) 适用于 仪器箱 (2) 导冷机箱 (11) Clamp Force 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (19) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) 查看全部 查看更少内容 Clamp Force 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (19) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) 查看全部 查看更少内容 Gap Width PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (7) PCB + (0.28 - 0.31 in) (25) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (5) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) 查看全部 查看更少内容 Gap Width PCB + (10.0 - 10.9 mm) (5) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (7) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (25) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) 查看全部 查看更少内容 Filter0子类别传导冷却详情液体冷却详情Hot Spot Cooling详情