Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

12718003.jpg 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

450/40 FC 系列 ATCA 系统, 14插槽, 直流

nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC 系列是一个 AdvancedTCA 机架系列,可为 450 W 刀片提供充裕的冷却和单插槽功率。The backplane is verified in accordance to 40GBASE-KR4 for 40 Gbit Ethernet. 可提供从下至上风道的机箱选项以及从前至后风道的机箱选项。

阅读更多 阅读更少
  • UR
  • PICMG
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web