Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Aluminum Cabinets
Select FiltersClose
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 框架材料
  • 覆层材料
  • 框架颜色
  • 框架颜色代码
  • 覆层颜色
  • 覆层颜色代码
  • 机架高度
      应用
    • 高度
        应用
      • 宽度
          应用
        • 深度
            应用
          • 静态负载
              应用
            • 防护等级
            • 符合
            Filter1

            已应用过滤器 1

            View All Filters (1)

            产品 | 5 个结果54 商品)

            Novastar cabinet without doors

            不带门和后背板的 Novastar 机柜

            铝框机柜,设计美观,有多种尺寸和颜色可供选择。
            Novastar cabinet with door and rear panel

            带玻璃门和后面板的 Novastar 机柜

            铝框机柜,设计美观,有多种尺寸和颜色可供选择。
            labrack 19 open rack

            19 英寸 Labrack 移动式

            Open frame rack ideally for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.
            labrack 19 open rack

            Labrack 19" 开放式机架立柱

            适用于开放式或单独机架的 19" 立柱,承载能力高达 200 kg。
            labrack 19 open rack

            Labrack 19 英寸开放式机架,带固定基座

            Labrack stationary base with open frame.
            Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web