Air to Liquid Cooling Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 空气/液体热交换器 (35) 机柜/机架底座 (1) 连接器套件 (1) 控制单元 (1) 控制阀 (1) 显示屏/操作员面板 (2) 风扇盘 (2) 滤网 (2) 密封条组件 (1) 软管 (9) 机箱管理单元 (2) 安装五金包 (2) 传感器 (2) 螺母条 (1) 查看全部 查看更少内容 产品系列 RackChiller (47) Varistar (9) 类型 后门冷却器,主动式 (6) 后门冷却器,被动式 (6) 水流接头 (1) 颜色 暗灰色 (7) 浅灰色 (2) 宽度 215.15mm (1) 300mm (11) 426mm (2) 443.4mm (1) 600mm (15) 800mm (15) 查看全部 查看更少内容 应用 适用于 通道系统 (2) Varistar (4) Varistar CP (4) 机架高度 38U (1) 42U (14) 47U (9) 52U (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 126.3mm (2) 226mm (6) 280mm (16) 333mm (6) 500mm (2) 1000mm (2) 1200mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (2) 碳钢 (43) Polyurethane (1) 表面处理 覆锌铝 (2) 粉末涂层 (41) 高度 100mm (1) 244.24mm (2) 266mm (2) 2000mm (17) 2200mm (12) 2450mm (4) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色代码 RAL 7021 (19) RAL 7035 (2) 防护等级 IP20 (18) IP55 (2) 长度 2500mm (2) 4000mm (2) 6000mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 电源电压 195 – 277 (16) 200 – 240 (4) ≥230 (2) 冗余电源 否 (2) 冷却液进料 安装在面板底部位置 (21) 安装在面板顶部位置 (20) Filter1已应用过滤器 1类别: Air to Liquid CoolingView All Filters (1) 子类别RackChiller 背门冷却器详情RackChiller In-Row Cooler详情In-Rack Air-Water Cooler详情Air to Liquid Cooling Accessories详情