空气冷却 Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 空气挡板 (12) 风扇 (8) 风扇单元 (10) 产品系列 CompacPRO (12) EuropacPRO (12) Inpac (12) Interscale (8) PropacPRO (12) RatiopacPRO (12) RatiopacPRO AIR (20) 查看全部 查看更少内容 类型 风扇盘 (10) 离心风扇 (8) 带前面板 (8) 无前面板 (4) 适用于 仪器箱 (20) 插箱 (12) 机架高度 3U (6) 6U (6) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 4HP (12) 28HP (2) 42HP (2) 63HP (2) 84HP (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 20mm (3) 25mm (7) 160mm (10) 220mm (10) 查看全部 查看更少内容 应用 电压(直流) 12V (8) 材料 铝 (20) 碳钢 (10) Filter1已应用过滤器 1类别: 空气冷却View All Filters (1) 子类别风扇托盘详情Fans详情Air Deflectors详情