空调 Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 安装 Side wall (1) 防护等级 NEMA Type 3R NEMA Type 4 产品系列 SpectraCool (1) T-Series (1) 高度 508mm (1) 1465mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 254mm (1) 530mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 251mm (1) 388mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用Filter1已应用过滤器 1类别: 空调View All Filters (1) 产品 | 2 个结果2 商品) SpectraCool 室内/户外 SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. 详情 T 系列紧凑型 T 系列紧凑型户外空调占地面积小,可与周围环境融为一体。 详情