Advanced PDUs Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 插排 插座类型 (1) C19 (2) (10) C13 (1) (12) C13 (5) (12) C19 (3) (18) C13 (1) (2) C19 (1) (20) C13 (2) (21) C13/C19 (1) (24) C13 (2) (24) C13/C15 (1) (24) C13/C15/C19/C21 (1) (30) C13 (3) (36) C13 (3) (6) C19 (11) 查看全部 查看更少内容 Socket Quantity 6 (4) 11 (1) 12 (3) 13 (1) 20 (1) 22 (2) 24 (2) 30 (2) 36 (1) 42 (4) 48 (2) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色 黑色 Switched Outlets 否 产品系列 Enlogic Filter1已应用过滤器 1类别: Advanced PDUsView All Filters (1) 产品 | 2 个结果23 商品)Basic PDU,EB0xxx,400 VAC,3-PH模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。详情Basic PDU,EB0xxx,230 VAC,1-PH模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。详情